RD10PL3000.000 Y=12.000 - Produkt przestarzały

Produkt RD10PL3000.000 Y=12.000 jest obecnie elementem przestarzałym. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

RD10PL3000.000 Y=12.000

Prowadnica AccuMini, 10mm, Precyzyjne

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Konstrukcja z prowadzeniem kulkowym zapewnia płynny, cichy ruch o niewielkim tarciu przy dużych prędkościach
  • Zintegrowany pierścień zgarniający na całej długości chroni główne łożysko przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność układu
  • Konstrukcja w kształcie zaostrzonego łuku zapewnia wysoki moment toczenia niezbędny w zastosowaniach autonomicznych
  • Odpowiednio dostosowany, odporny na zużycie polimerowy element ustalający zmniejsza bezwładność i poziom hałasu układu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A2] 10.000
[H2] 9.000
[N6] 5.500
[S3] M2.5
[S5] 3,0 mm
[S6] 5.5
[X] 25.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Kolejnictwo
Rozmiar 10
Długość szyny 3 000,0 mm (118,11 in)
Szerokość otworu 3,0 mm (0,12 in)
Klasa dokładności Precyzyjne
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 1,950 kg (4,299 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?